|
|
03290_CPeças de calço DIN 2079 forma C |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço cementado.Versão:cementado, brunido e retificado.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | para cabeçotes de fuso de n° | BN=Largura da ranhura | D | D1 | H | L | L1 | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03290-013 | C | 30 | 15,9 | 6,4 | 10,4 | 24,5 | 13,5 | 5,5 | 6,2 | | | 16,22 € | | 03290-023 | C | 40 | 15,9 | 6,4 | 10,4 | 24,5 | 16,5 | 7 | 6,2 | | | 16,22 € | | 03290-033 | C | 45 | 19 | 8,4 | 13,5 | 26 | 17,5 | 7,5 | 8,3 | | | 22,16 € | | 03290-043 | C | 50-55 | 25,4 | 13 | 19 | 29 | 24 | 11 | 12,3 | | | 24,75 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|