Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Porcas de calço DIN 2079 forma A
  • Porcas de calço DIN 2079 forma A
DescriçãoMaterial:peça cementada, brunida e polida.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 03290_A Porcas de calço DIN 2079 forma A 176 kB

Desenhos

Porcas de calço DIN 2079 forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormapara cabeçotes
de fuso de n°
KB2D7D8HTCADAces.PreçoEncomendar
03290-01A3016,515,96,410,4166,2 6,96 €
03290-02A4019,515,96,410,4166,2 7,27 €
03290-03A4519,5198,413,5198,3 17,17 €
03290-04A50-5526,525,413192512,3 10,33 €
03290-05A6045,525,413192512,3 19,27 €