Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Chaveta paralelaDIN 6885 A
  • Chaveta paralelaDIN 6885 A
  • Chaveta paralelaDIN 6885 A
DescriçãoMaterial:Aço 1.1192.Versão:com superfície sem proteção anticorrosiva.Sob consulta:Chavetas paralelas em aço inoxidável 1.4571.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 03288 Chaveta paralelaDIN 6885 A 174 kB

Desenhos

Chaveta paralelaDIN 6885 A

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoBH

L = comprimentoFiltro
03288-03X338/10/12/14/16/18/20/22/25/28
03288-04X448/10/12/14/16/18/20/22/25/28
03288-05X5512/14/16/18/20/22/25/28/32/36/40
03288-06X6612/14/16/18/20/22/25/28/32/36/40/45
03288-08X8714/16/18/20/22/25/28/32/36/40/45/50/70
03288-10X10822/25/28/32/36/40/45/50/56/70/80
03288-12X12825/28/32/36/40/45/50/56/70/80
03288-14X14925/28/32/36/40/45/50/56/70/80
03288-16X161050/56/63/70/80/90/100
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83