norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço cementado.Versão:cementado, brunido e retificado.Indicação:Porcas elásticas servem para o alinhamento sem folgas de dispositivos e fixadores em mesas com rasgo T, de acordo com a norma DIN 650. Vantagens:- Encaixe livre de folgas devido à deformação elástica.
- Através da superfície elástica interrompida, as folgas de tolerância das ranhuras de guia das mesas de trabalho e dos dispositivos/grampos são compensadas independentemente umas das outras.
- Repetibilidade possível de 0,005 mm.
Indicação de desenho:
Compensação independente de duas medidas de ranhuras diferentes

Superfície flexível 1:
Adaptada à ranhura guia da peça de montagem (dispositivo/torno de bancada/sargento de fixação).

Superfície flexível 2:
Adaptada à ranhura de guia da mesa de trabalho.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03252 Porcas elásticaspat. nº 4200676 272 kB

Desenhos

Porcas elásticaspat. nº 4200676
Porcas elásticaspat. nº 4200676

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoBN=Largura
da ranhura
BDD1HH1H2LL1TForça da mola
F em N aprox com
curso da mola de 0,02
Força da mola
F em N aprox com
curso da mola de 0,03
statusCADAces.PreçoEncomendar
03252-101010 +0,035 +0,0204,37,48242064,3100200estoque quase esgotado 27,54 €
03252-121212 +0,038 +0,0235,39,48242065,3100200estoque quase esgotado 29,67 €
03252-161616 +0,038 +0,0236,410,410352286,3100200estoque quase esgotado 30,36 €
03252-202020 +0,040 +0,0256,410,410352286,3100200estoque quase esgotado 47,44 €
03252-222222 +0,040 +0,0256,410,4123632116,3100200estoque quase esgotado 46,30 €