|
|
03200Par de paralelos DIN 6346 |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:endurecido e polido, grau de precisão 1, tolerância do par IT 5, tolerância da dimensão nominal DIN ISO 2768-mK.Sob consulta:Vários pares iguais.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | H | Tolerância 1 | Tolerância de acordo com a norma DIN ISO 2768-mK | Tolerância em 1 par IT 5 | B | Tolerância 2 | Tolerância de acordo com a norma DIN ISO 2768-mK (2) | Tolerância em 1 par IT 5 (2) | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03200-01 | 8 | 0,006 | ±0,2 | ±0,006 | 2,5 | 0,004 | ±0,1 | ±0,005 | 63 | | | 89,69 € | | 03200-02 | 10 | 0,006 | ±0,2 | ±0,006 | 3,2 | 0,005 | ±0,1 | ±0,005 | 63 | | | 84,79 € | | 03200-03 | 12 | 0,008 | ±0,2 | ±0,008 | 4 | 0,005 | ±0,1 | ±0,005 | 63 | | | 77,97 € | | 03200-04 | 16 | 0,008 | ±0,2 | ±0,008 | 5 | 0,005 | ±0,1 | ±0,005 | 63 | | | 81,94 € | | 03200-05 | 20 | 0,009 | ±0,2 | ±0,009 | 6,3 | 0,006 | ±0,2 | ±0,006 | 63 | | | 89,69 € | | 03200-06 | 12 | 0,008 | ±0,2 | ±0,008 | 4 | 0,005 | ±0,1 | ±0,005 | 100 | | | 92,13 € | | 03200-07 | 16 | 0,008 | ±0,2 | ±0,008 | 5 | 0,005 | ±0,1 | ±0,005 | 100 | | | 97,60 € | | 03200-08 | 20 | 0,009 | ±0,2 | ±0,009 | 6,3 | 0,006 | ±0,2 | ±0,006 | 100 | | | 102,34 € | | 03200-09 | 25 | 0,009 | ±0,2 | ±0,009 | 8 | 0,006 | ±0,2 | ±0,006 | 100 | | | 109,49 € | | 03200-10 | 32 | 0,011 | ±0,3 | ±0,011 | 10 | 0,006 | ±0,2 | ±0,006 | 100 | | | 121,41 € | | 03200-11 | 40 | 0,011 | ±0,3 | ±0,011 | 12 | 0,008 | ±0,2 | ±0,008 | 100 | | | 135,57 € | | 03200-12 | 25 | 0,009 | ±0,2 | ±0,009 | 8 | 0,006 | ±0,2 | ±0,006 | 160 | | | 130,47 € | | 03200-13 | 32 | 0,011 | ±0,3 | ±0,011 | 10 | 0,006 | ±0,2 | ±0,006 | 160 | | | 148,59 € | | 03200-14 | 40 | 0,011 | ±0,3 | ±0,011 | 12 | 0,008 | ±0,2 | ±0,008 | 160 | | | 165,55 € | | 03200-15 | 50 | 0,011 | ±0,3 | ±0,011 | 16 | 0,008 | ±0,2 | ±0,008 | 160 | | | 194,45 € | | 03200-16 | 63 | 0,013 | ±0,3 | ±0,013 | 20 | 0,009 | ±0,2 | ±0,009 | 160 | | | 226,56 € | | 03200-17 | 63 | 0,013 | ±0,3 | ±0,013 | 20 | 0,009 | ±0,2 | ±0,009 | 250 | | | 507,85 € | | 03200-18 | 80 | 0,013 | ±0,3 | ±0,013 | 25 | 0,009 | ±0,2 | ±0,009 | 250 | | | 530,52 € | | 03200-19 | 100 | 0,015 | ±0,3 | ±0,015 | 32 | 0,011 | ±0,3 | ±0,011 | 250 | | | 596,57 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|