Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Elementos de fixação e centralização com sextavado
  • Elementos de fixação e centralização com sextavado
DescriçãoMaterial:Corpo da peça 1.2842.
Esferas e sextavado 1.4112.
Mola de tração 1.4310.
Versão:Corpo da peça endurecido e brunido. Esferas e sextavado endurecidos e retificados.Indicação:Forma B: com sextavado para perfuração de peças sensíveis.Dados técnicos:Repetibilidade ±0,025
Precisão de concentricidade ±0,05
Aplicação:Para a fixação e posicionamento autocentrante das peças de trabalho nos furos determinados, operando de dentro para fora.Vantagens:- Autocentragem precisa.
- Fixação sem distorções.
- Grandes cursos de deslocamento.
- Estrutura baixa.
Indicação de desenho:
1) Suporte de montagem:
Pino para a determinação exata da posição dos segmentos de fixação
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 03158_B Elementos de fixação e centralização com sextavado 363 kB

Desenhos

Elementos de fixação e centralização com sextavado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormatoAD
mín.
D
máx.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LMKSWEsfera
Ø
Quantidade de esferasQuantidade do sextavadoF
kN
CADAces.PreçoEncomendar
03158-201504B4,514,518,5M41224,319,514,59,88,62,35,5343--33,5 270,14 €
03158-201905B5,518,522,5M5152,55,323,516,511,610,42,37,5344--34 297,71 €
03158-202306B722,526,5M62036,428,819,814,2132,36445--34,5 328,03 €
03158-202706B726,530,5M62036,428,819,814,2132,364,545--34,5 354,22 €
03158-203106B930,538,5M62546,432,723,114,211,94,674,585--34,5 384,54 €
03158-203908B1138,546,5M83048,439,227,217,815,54,67,54,586--66,5 416,24 €
03158-204708B1146,554,5M83048,439,227,21815,74,67,54,586--66,5 533,39 €
03158-205510B1554,570,5M1045510,554,640,623,719,19,395,5168--68 560,96 €
03158-207112B1770,586,5M126051363,146,128,323,79,3105,51610--610 596,79 €
03158-208712B2586,5102,5M1660517735130,225,79,3105,51614--612,5 653,29 €