Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Elementos de fixação e centralização em furos com esferas
  • Elementos de fixação e centralização em furos com esferas
DescriçãoMaterial:Corpo da peça 1.2842.
Esferas e sextavado 1.4112.
Mola de tração 1.4310.
Versão:Corpo da peça endurecido e brunido. Esferas e sextavado endurecidos e retificados.Indicação:Forma A: com esfera adequada para a fixação em furos, onde forem aceitáveis leves marcas.Dados técnicos:Repetibilidade ±0,025
Precisão de concentricidade ±0,05
Aplicação:Para a fixação e posicionamento autocentrante das peças de trabalho nos furos determinados, operando de dentro para fora.Vantagens:- Autocentragem precisa.
- Fixação sem distorções.
- Grandes cursos de deslocamento.
- Estrutura baixa.
Indicação de desenho:
1) Suporte de montagem:
Pino para a determinação exata da posição dos segmentos de fixação
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 03158_A Elementos de fixação e centralização em furos com esferas 380 kB

Desenhos

Elementos de fixação e centralização em furos com esferas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormatoAD
mín.
D
máx.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LMSWEsfera
Ø
Quantidade de esferasF
kN
CADAces.PreçoEncomendar
03158-101203A3,511,714,2M4101,54,315104,231,53,52,532,530,5 217,78 €
03158-101504A4,514,518,5M41224,319,514,59,88,62,35,533433,5 231,56 €
03158-101905A5,518,522,5M5152,55,323,516,511,610,42,37,534434 256,36 €
03158-102306A722,526,5M62036,428,819,814,2132,3645434,5 285,29 €
03158-102706A726,530,5M62036,428,819,814,2132,364,55434,5 314,24 €
03158-103106A930,538,5M62546,432,723,114,211,94,674,55834,5 343,19 €
03158-103908A1138,546,5M83048,439,227,217,815,54,67,54,56866,5 376,27 €
03158-104708A1146,554,5M83048,439,227,21815,74,67,54,56866,5 469,99 €
03158-105510A1554,570,5M1045510,554,640,623,719,19,395,581668 500,32 €
03158-107112A1770,586,5M126051363,146,128,323,79,3105,51016610 537,51 €
03158-108712A2586,5102,5M1660517735130,225,79,3105,51416612,5 592,65 €