Pino de bloqueio esférico com manípulo de cabeça cogumelo em aço inoxidável autotravante
03418

Pino de bloqueio esférico com manípulo de cabeça cogumelo em...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Pino de bloqueio esférico com manípulo de cabeça cogumelo em aço inoxidável autotravante
  • Pino de bloqueio esférico com manípulo de cabeça cogumelo em aço inoxidável autotravante
  • Pino de bloqueio esférico com manípulo de cabeça cogumelo em aço inoxidável autotravante
  • Pino de bloqueio esférico com manípulo de cabeça cogumelo em aço inoxidável autotravante
DescriçãoMaterial:Manípulo cabeça de cogumelo e botão de pressão em aço inoxidável 1.4305.
Pinos em aço inoxidável 1.4305.
Esferas em aço inoxidável 1.4125.
Mola de pressão em aço inoxidável 1.4310.
Versão:com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:Os pinos de bloqueio esféricos servem para fixar e unir peças em geral e peças de trabalho com rapidez e facilidade.
Ao pressionar o botão de pressão, ambas as esferas serão destravadas, fixando assim as partes a serem unidas. Quando o botão de pressão for solto, as esferas travarão a união seguramente, não podendo mais ser desprendida.

Cisalhamento duplo (F) = S · τ aB máx.
Acessórios:Cabo de proteção em espiral 03199-10200
Cabo de segurança anti perda com olhal 03199-....
Anel de chave 03199-15/19/23
Buchas de alojamento para pino de bloqueio esférico 03197....

Desenhos

Pino de bloqueio esférico com manípulo de cabeça cogumelo em aço inoxidável autotravante

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoDD1D2D3LL1L2Furo de
alojamento
H11
Cisalhamento
duplo
máx. kN
Filtro
03418-01905***1955,51110/15/20/25/305,925515
03418-01906***1966,851110/15/20/25/30/35/40/45/506,825622
03418-02508***2589,51420/25/30/35/40/45/507,833838
03418-02510***2510121420/25/30/35/40/45/50/608,9331060
03418-03512***351214,52225/30/35/40/45/50/60/70/809,939,51286
03418-03516***3516192230/35/40/45/50/60/70/8013,139,516153