Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Pino de bloqueio esférico em aço inoxidável
autotravante, Forma B
  • Pino de bloqueio esférico em aço inoxidável
autotravante, Forma B
  • Pino de bloqueio esférico em aço inoxidável
autotravante, Forma B
  • Pino de bloqueio esférico em aço inoxidável
autotravante, Forma B
DescriçãoMaterial:Cabo e botão de pressão em aço inoxidável 1.4305.
Pinos em aço inoxidável 1.4305.
Esferas em aço inoxidável 1.4125.
Mola de pressão e alça em aço inoxidável 1.4310.
Versão:com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:Os pinos de bloqueio esféricos servem para fixar e unir peças em geral e peças de trabalho com rapidez e facilidade.
Ao pressionar o botão de pressão, ambas as esferas serão destravadas, fixando assim as partes a serem unidas. Quando o botão de pressão for solto, as esferas travarão a união seguramente, não podendo mais ser desprendida.

Cisalhamento duplo (F) = S · τ aB máx.
Acessórios:Cabo de proteção em espiral 03199-10200
Cabo de segurança anti perda com olhal 03199-....
Anel de chave 03199-15/19/23
Buchas de alojamento para pino de bloqueio esférico 03197....
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 03415_B Pino de bloqueio esférico em aço inoxidável autotravante, Forma B 212 kB

Desenhos

Pino de bloqueio esférico em aço inoxidável
autotravante, Forma B

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoForma

DD1D2D3D4LL1L2L3L4SWFuro de
alojamento
H11
Cisalhamento
duplo
máx. kN
Filtro
03415-101205***B11,555,51018,310/15/20/25/305,92534,616,611515
03415-101206***B11,566,851018,310/15/20/25/30/35/40/45/506,82534,616,611622
03415-101508***B15,589,513,52420/25/30/35/40/45/507,83346,722,715838
03415-101510***B15,5101213,52420/25/30/35/40/45/50/608,93346,722,7151060
03415-102112***B221214,5203325/30/35/40/45/50/60/70/809,939,559,330,3211286
03415-102116***B221619203330/35/40/45/50/60/70/8013,139,559,330,32116153
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Pino de bloqueio esférico
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83