Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Pino de bloqueio esférico em aço inoxidável
autotravante, Forma A
  • Pino de bloqueio esférico em aço inoxidável
autotravante, Forma A
  • Pino de bloqueio esférico em aço inoxidável
autotravante, Forma A
  • Pino de bloqueio esférico em aço inoxidável
autotravante, Forma A
DescriçãoMaterial:Cabo e botão de pressão em aço inoxidável 1.4305.
Pinos em aço inoxidável 1.4305.
Esferas em aço inoxidável 1.4125.
Mola de pressão em aço inoxidável 1.4310.
Versão:com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:Os pinos de bloqueio esféricos servem para fixar e unir peças em geral e peças de trabalho com rapidez e facilidade.
Ao pressionar o botão de pressão, ambas as esferas serão destravadas, fixando assim as partes a serem unidas. Quando o botão de pressão for solto, as esferas travarão a união seguramente, não podendo mais ser desprendida.

Cisalhamento duplo (F) = S · τ aB máx.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 03415_A Pino de bloqueio esférico em aço inoxidável autotravante, Forma A 202 kB

Desenhos

Pino de bloqueio esférico em aço inoxidável
autotravante, Forma A

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoForma

DD1D2D3LL1L2SWFuro de
alojamento
H11
Cisalhamento
duplo
máx. kN
Filtro
03415-001205***A11,555,51010/15/20/25/305,92511515
03415-001206***A11,566,851010/15/20/25/30/35/40/45/506,82511622
03415-001508***A15,589,513,520/25/30/35/40/45/507,83315838
03415-001510***A15,5101213,520/25/30/35/40/45/50/608,933151060
03415-002112***A221214,52025/30/35/40/45/50/60/70/809,939,5211286
03415-002116***A2216192030/35/40/45/50/60/70/8013,139,52116153
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Pino de bloqueio esférico
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83