Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
Pino de bloqueio esférico em aço inoxidável autotravante
  • Pino de bloqueio esférico em aço inoxidável autotravante
  • Pino de bloqueio esférico em aço inoxidável autotravante
  • Pino de bloqueio esférico em aço inoxidável autotravante
DescriçãoMaterial:Cabo e botão de pressão em aço inoxidável 1.4305.
Pinos em aço inoxidável 1.4305.
Esferas em aço inoxidável 1.4125.
Mola de pressão e alça em aço inoxidável 1.4310.
Versão:com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:Os pinos de bloqueio esféricos servem para fixar e unir peças em geral e peças de trabalho com rapidez e facilidade.
Ao pressionar o botão de pressão, ambas as esferas serão destravadas, fixando assim as partes a serem unidas. Quando o botão de pressão for solto, as esferas travarão a união seguramente, não podendo mais ser desprendida.

Cisalhamento duplo (F) = S · τ aB máx.
Acessórios:Cabo de proteção em espiral 03199-10200
Cabo de segurança anti perda com olhal 03199-....
Anel de chave 03199-15/19/23
Buchas de alojamento para pino de bloqueio esférico 03197....
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 03415 Pino de bloqueio esférico em aço inoxidável autotravante 160 kB

Desenhos (visão geral)

Pino de bloqueio esférico em aço inoxidável autotravante

Pino de bloqueio esférico em aço inoxidável
autotravante, Forma A

mais informações

Desenhos

Pino de bloqueio esférico em aço inoxidável
autotravante, Forma A

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoFormaDD1D2D3LL1L2SWFuro de
alojamento
H11
Cisalhamento
duplo
máx. kN
Filtro
03415-001205***A11,555,51010/15/20/25/305,92511515
03415-001206***A11,566,851010/15/20/25/30/35/40/45/506,82511622
03415-001508***A15,589,513,520/25/30/35/40/45/507,83315838
03415-001510***A15,5101213,520/25/30/35/40/45/50/608,933151060
03415-002112***A221214,52025/30/35/40/45/50/60/70/809,939,5211286
03415-002116***A2216192030/35/40/45/50/60/70/8013,139,52116153

Pino de bloqueio esférico em aço inoxidável
autotravante, Forma B

mais informações

Desenhos

Pino de bloqueio esférico em aço inoxidável
autotravante, Forma B

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoFormaDD1D2D3D4LL1L2L3L4SWFuro de
alojamento
H11
Cisalhamento
duplo
máx. kN
Filtro
03415-101205***B11,555,51018,310/15/20/25/305,92534,616,611515
03415-101206***B11,566,851018,310/15/20/25/30/35/40/45/506,82534,616,611622
03415-101508***B15,589,513,52420/25/30/35/40/45/507,83346,722,715838
03415-101510***B15,5101213,52420/25/30/35/40/45/50/608,93346,722,7151060
03415-102112***B221214,5203325/30/35/40/45/50/60/70/809,939,559,330,3211286
03415-102116***B221619203330/35/40/45/50/60/70/8013,139,559,330,32116153
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Pino de bloqueio esférico
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83