Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Cabo de segurança anti perda com olhal
  • Cabo de segurança anti perda com olhal
  • Cabo de segurança anti perda com olhal
DescriçãoMaterial:Cabo em aço inoxidável.
Fixadores e crimpagem de laçado em alumínio.
Versão:Cabo com revestimento plástico.Indicação:Com o cabo de segurança anti perda e o anel de chave 03199, tanto os pinos de bloqueio esférico 03193, 03194 e 03196 como os pinos de encaixe 03195, podem ser protegidos contra perda. Para fixação do cabo de segurança anti perda utilize um parafuso M5.
Temperatura de utilização: +80 °C.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 03199 Cabo de segurança anti perda com olhal 182 kB

Desenhos (visão geral)

Cabo de segurança anti perda com olhal

[-de-] Halteseile Form A, mit Öse und Quetschkabelschuh

mais informações

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

LCADAces.PreçoEncomendar
03199-0150150 1,82 €
03199-0200200 2,23 €
03199-0300300 2,40 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2016 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83