Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Buchas de alojamento para pinos de bloqueio esférico e de encaixe
  • Buchas de alojamento para pinos de bloqueio esférico e de encaixe
  • Buchas de alojamento para pinos de bloqueio esférico e de encaixe
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4305.Versão:com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:As buchas de alojamento se adaptam à admissão simples e rápida de pinos de bloqueio esférico e de encaixe.Vantagens:- Possibilidade de centralização das buchas de alojamento através da ponta de centralização.
- Parafusamento simples e seguro.
- Parafusável em diversos materiais.
- Aplicável em ambos os lados.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 03197 Buchas de alojamento para pinos de bloqueio esférico e de encaixe 322 kB

Desenhos

Buchas de alojamento para pinos de bloqueio esférico e de encaixe

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1D2D3LL3L4L5SWTCADAces.PreçoEncomendar
03197-105125M12692547354 7,33 €
03197-106166M167,51230510565 8,45 €
03197-108168M16101230510585 8,45 €
03197-1102410M24131835687106 15,85 €
03197-1122412M24151835687126 15,85 €
03197-1163016M302024408119167 17,15 €