Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Buchas de alojamento para pinos de bloqueio esférico com trava rosca LONG-LOK
  • Buchas de alojamento para pinos de bloqueio esférico com trava rosca LONG-LOK
  • Buchas de alojamento para pinos de bloqueio esférico com trava rosca LONG-LOK
  • Buchas de alojamento para pinos de bloqueio esférico com trava rosca LONG-LOK
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4305.

Trava rosca LONG-LOK em nylon.
Versão:com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:As buchas de alojamento se adaptam à admissão simples e rápida de pinos de bloqueio esférico e de encaixe.Vantagens:- Possibilidade de centralização das buchas de alojamento através da ponta de centralização.
- Parafusamento simples e seguro.
- Parafusável em diversos materiais.
- Aplicável em ambos os lados.
- Através da trava rosca Long-Lok, a profundidade de montagem pode ser adaptada de forma exata aos componentes existentes, dessa forma não é necessário efetuar batidas.
Indicação de desenho:
L2 = aprox. dois passos de rosca
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 03197 Buchas de alojamento para pinos de bloqueio esférico com trava rosca LONG-LOK 456 kB

Desenhos

Buchas de alojamento para pinos de bloqueio esférico com trava rosca LONG-LOK

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1D2D3LL1L3L4L5SWTCADAces.PreçoEncomendar
03197-1051215M1269251047354 8,51 €
03197-1061616M167,5123014510565 9,64 €
03197-1081618M1610123014510585 9,64 €
03197-11024110M2413183514687106 17,62 €
03197-11224112M2415183514687126 17,62 €
03197-11630116M30202440148119167 19,50 €