Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Pinos de bloqueio esférico com manípulo em T autotravante
  • Pinos de bloqueio esférico com manípulo em T autotravante
  • Pinos de bloqueio esférico com manípulo em T autotravante
DescriçãoMaterial:Pinos em aço inoxidável 1.4542.
Cabo em alumínio fundido sob pressão EN-AC 46000.
Botão de pressão em alumínio EN-AW 2024 T4.
Esferas em aço inoxidável 1.4125.
Mola de pressão em aço inoxidável.
Versão:Pinos endurecidos mín. 40 HRC e passivados.
Cabo preto anodizado.
Botão de pressão azul anodizado.
Esferas endurecidas 58 +4 HRC e passivadas.
Mola de pressão passivada.
Indicação:Os pinos de bloqueio esféricos servem para fixar e unir peças em geral e peças de trabalho com rapidez e facilidade. Ao pressionar o botão de pressão, ambas as esferas serão destravadas, fixando assim as partes a serem unidas. Quando o botão de pressão for solto, as esferas travarão a união seguramente, não podendo mais ser desprendida. Se necessário, os pinos de bloqueio esférico podem ser equipados com cabo de segurança anti perda.

Os pinos de aço inoxidável endurecido de alta resistência suportam cargas extremas e oferecem proteção máxima contra desgaste.

Cisalhamento duplo (F) = S · τ aB máx.
Acessórios:Cabo de proteção em espiral 03199-10200
Cabo de segurança anti perda com olhal 03199-....
Anel de chave 03199-15/19/23/28
Buchas de alojamento para pino de bloqueio esférico 03197....
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 03196 Pinos de bloqueio esférico com manípulo em T autotravante 210 kB

Desenhos

Pinos de bloqueio esférico com manípulo em T autotravante

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

BD1D2D3D4LL1L2L3Furo de
alojamento
H11
Cisalhamento
duplo
máx. kN
Filtro
03196-24605***4655,5411,95,810/15/20/25/30/35/40/50/60/70630,719,3524,4
03196-24606***4666,9911,95,810/15/20/25/30/35/40/50/60/70/80730,719,3635,64
03196-24608***4689,4211,95,810/15/20/25/30/35/40/50/60/70/80830,719,3863,8
03196-25110***50,81011,8614,27,415/20/25/30/35/40/50/60/70/80/90/100934,822,110100,1
03196-25812***57,21214,4518,310,720/25/30/35/40/50/60/70/80/90/1001040,625,412144,06
03196-27816***78161923,913,725/30/35/40/50/60/70/80/90/100144528,216257,18