norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Manípulo em termoplástico.
Peças de aço em aço inoxidável.
Versão:Manípulo preto.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:Os pinos de encaixe servem para fixar e unir peças em geral assim como peças de trabalho com rapidez e facilidade.

Cisalhamento duplo (F) = S · τ aB máx.
Acessórios:Cabo de proteção em espiral 03199-10200
Cabo de segurança anti perda com olhal 03199-....
Anel de chave 03199-15/19/23
Buchas de alojamento para pino de bloqueio esférico 03197....
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03195 Pinos de trava rápida de aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico 176 kB

Desenhos

Pinos de trava rápida de aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoDD1D2D3LL1L2L5Furo de
alojamento
H11
Cisalhamento
duplo
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
03195-25060102566,51410717,717622  11,07 €
03195-25060152566,51415717,722622  11,40 €
03195-25060202566,51420717,727622  11,65 €
03195-25060252566,51425717,732622  11,80 €
03195-25060302566,51430717,737622  12,13 €
03195-25060402566,51440717,747622  12,43 €
03195-25060502566,51450717,757622  12,75 €
03195-25080152588,751415817,723838  11,65 €
03195-25080202588,751420817,728838  11,80 €
03195-25080252588,751425817,733838  12,13 €
03195-25080302588,751430817,738838  12,43 €
03195-25080402588,751440817,748838  12,75 €
03195-25080502588,751450817,758838  13,08 €
03195-33100153310121915924241060  14,36 €
03195-33100203310121920924291060  14,67 €
03195-33100253310121925924341060  15,01 €
03195-33100303310121930924391060  15,35 €
03195-33100403310121940924491060  15,64 €
03195-33100503310121950924591060  15,99 €
03195-3312020331214,519201024301286  16,54 €
03195-3312030331214,519301024401286  17,16 €
03195-3312040331214,519401024501286  18,14 €
03195-3312050331214,519501024601286  18,94 €