norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Manípulo em termoplástico.
Peças de aço em aço inoxidável.
Versão:Manípulo preto.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:Os pinos de encaixe servem para fixar e unir peças em geral assim como peças de trabalho com rapidez e facilidade.

Cisalhamento duplo (F) = S · τ aB máx.
Acessórios:Cabo de proteção em espiral 03199-10200
Cabo de segurança anti perda com olhal 03199-....
Anel de chave 03199-15/19/23
Buchas de alojamento para pino de bloqueio esférico 03197....
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03195 Pinos de trava rápida de aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico 176 kB

Desenhos

Pinos de trava rápida de aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

DD1D2D3LL1L2L5Furo de
alojamento
H11
Cisalhamento
duplo
máx. kN
Filtro
03195-2506***2566,51410/15/20/25/30/40/50717,717/22/27/32/37/47/57622
03195-2508***2588,751415/20/25/30/40/50817,723/28/33/38/48/58838
03195-3310***3310121915/20/25/30/40/5092424/29/34/39/49/591060
03195-3312***331214,51920/30/40/50102430/40/50/601286
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83