Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Pinos de bloqueio esférico em aço inoxidável autotravante
  • Pinos de bloqueio esférico em aço inoxidável autotravante
  • Pinos de bloqueio esférico em aço inoxidável autotravante
DescriçãoMaterial:Peças de aço em aço inoxidável.Versão:com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:Os pinos de bloqueio esféricos servem para fixar e unir peças em geral e peças de trabalho com rapidez e facilidade. Ao pressionar o botão de pressão, ambas as esferas serão destravadas, fixando assim as partes a serem unidas. Quando o botão de pressão for solto, as esferas travarão a união seguramente, não podendo mais ser desprendida. Resistente à corrosão. Possibilidade de fixação de um cabo de segurança anti perda. Faixa de aplicação da temperatura máx. +250 °C.

Cisalhamento duplo (F) = S · τ aB máx.
Acessórios:Cabo de proteção em espiral 03199-10200
Cabo de segurança anti perda com olhal 03199-....
Anel de chave 03199-15/19/23
Buchas de alojamento para pino de bloqueio esférico 03197....
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 03194 Pinos de bloqueio esférico em aço inoxidável autotravante 171 kB

Desenhos

Pinos de bloqueio esférico em aço inoxidável autotravante

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

DD1D2D3LL1L2Furo de
alojamento
H11
Cisalhamento
duplo
máx. kN
Filtro
03194-2305***2555,51410/15/20/25/30626,5515
03194-2306***2566,851410/15/20/25/30/35/40/45/50726,5622
03194-2308***2589,51420/25/30/35/40/45/50826,5838
03194-3110***3310121920/25/30/35/40/45/50/60934,61060
03194-3112***331214,51925/30/35/40/45/50/60/70/801034,61286
03194-3116***3316192030/35/40/45/50/60/70/8013,334,616153