|
|
03165_IGElemento de fixação e centralização em furos com rosca fêmea |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Corpo em aço. Buchas de aço temperado.Versão:peça brunida.Indicação:O elemento de fixação e centragem possibilita a centralização e fixação de uma peça de trabalho no furo. Ele possui um grande curso. A linha de produtos cobre uma faixa de fixação de Ø12 até Ø30 mm. Para aumentar a precisão da centragem, este elemento pode ser fixado em um furo através do pino de centragem (D2). Precisão de centragem: +/- 0,2mm. A versão com rosca fêmea é adequada para sistemas com placas de fixação M6 (veja exemplo de aplicação).Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Tipo de rosca | D | D1 | L2 | D mín. | D2 | D3 | H mín.
| H máx.
| L mín. | SW | SW1 | Força de aperto máx. kN | Torque de aperto máx. Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03165-0615 | rosca fêmea | 15 | M6 | 4 | 12 | 12 | 11,4 | 22 | 27,5 | 4,8 | 9 | 2,5 | 1,5 | 2,2 | | | 71,42 € | | 03165-0619 | rosca fêmea | 19 | M6 | 4 | 15 | 12 | 14 | 24,5 | 32 | 4,8 | 12 | 4 | 2,5 | 6 | | | 71,42 € | | 03165-0624 | rosca fêmea | 24 | M6 | 4 | 19 | 12 | 17,8 | 26 | 35 | 4,5 | 15 | 5 | 4 | 10 | | | 77,54 € | | 03165-0630 | rosca fêmea | 30 | M6 | 4 | 24 | 12 | 23 | 32 | 44,5 | 7 | 19 | 5 | 4,5 | 10 | | | 77,54 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|