Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Elemento de fixação e centralização em furos com rosca macho
  • Elemento de fixação e centralização em furos com rosca macho
DescriçãoMaterial:Corpo em aço.
Buchas de aço temperado.
Versão:peça brunida.Indicação:O elemento de fixação possibilita centralizar e fixar uma peça de trabalho na perfuração.
O elemento de fixação possui um grande curso. A linha de produtos cobre uma faixa de fixação de Ø12 até Ø30 mm. Os elementos de fixação com rosca fêmea são adequados para sistemas de fixação modular M6 (ver exemplo de aplicação).
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 03165_AG Elemento de fixação e centralização em furos com rosca macho 182 kB

Desenhos

Elemento de fixação e centralização em furos com rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersãoD1L1D
mín.
D
máx.
D3H
mín.
H
máx.
L
mín.
SWSW1CADAces.PreçoEncomendar
03165-061215Rosca machoM612121511,42227,54,892,5 62,23 €
03165-061219Rosca machoM61215191424,5324,8124 62,23 €
03165-081624Rosca machoM816192417,826354,5155 53,80 €
03165-081630Rosca machoM8162430233244,57195 53,80 €