Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Elemento de fixação e centralização em furos
  • Elemento de fixação e centralização em furos
  • Elemento de fixação e centralização em furos
DescriçãoMaterial:Corpo em aço.
Buchas de aço temperado.
Versão:peça brunida.Indicação:O elemento de fixação e centralização possibilita centralizar e fixar uma peça de trabalho no furo. Ele possui um grande curso. A linha de produtos cobre uma faixa de fixação de Ø12 até Ø30 mm. Para aumentar a precisão da centralização, este elemento pode ser fixado através do pino de centragem (D2) em um furo.
A versão com rosca fêmea é adequada para sistemas com placas de fixação M6 (veja exemplo de aplicação).
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 03165 Elemento de fixação e centralização em furos 316 kB

Desenhos (visão geral)

Elemento de fixação e centralização em furos

Elemento de fixação e centralização em furos com rosca fêmea

mais informações

Desenhos

Elemento de fixação e centralização em furos com rosca fêmea

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersãoD1L2D
mín.
D
máx.
D2D3H
mín.
H
máx.
L
mín.
SWSW1CADAces.PreçoEncomendar
03165-0615Rosca fêmeaM6412151211,42227,54,892,5 56,43 €
03165-0619Rosca fêmeaM641519121424,5324,8124 56,43 €
03165-0624Rosca fêmeaM6419241217,826354,5155 61,28 €
03165-0630Rosca fêmeaM64243012233244,57195 61,28 €

Elemento de fixação e centralização em furos com rosca macho

mais informações

Desenhos

Elemento de fixação e centralização em furos com rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersãoD1L1D
mín.
D
máx.
D3H
mín.
H
máx.
L
mín.
SWSW1CADAces.PreçoEncomendar
03165-061215Rosca machoM612121511,42227,54,892,5 62,23 €
03165-061219Rosca machoM61215191424,5324,8124 62,23 €
03165-081624Rosca machoM816192417,826354,5155 53,80 €
03165-081630Rosca machoM8162430233244,57195 53,80 €