Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Posicionador anti-tensãode cabeça esférica móvel
  • Posicionador anti-tensãode cabeça esférica móvel
  • Posicionador anti-tensãode cabeça esférica móvel
DescriçãoMaterial:Pino roscado e esfera de aço.Versão:Pino roscado, brunido.
Esfera endurecida.
Indicação:Este dispositivo de fixação possui cabeça esférica móvel, adequado para rolamento, ajuste e fixação de peças redondas e planas, moldes, matrizes, veios, eixos etc.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 03159 Posicionador anti-tensãode cabeça esférica móvel 438 kB

Desenhos

Posicionador anti-tensãode cabeça esférica móvel

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1D2D3D4 máx.D5 mín.HLL1L2SWCADAces.PreçoEncomendar
03159-050104M5441,6103,3101,71,52,5 3,40 €
03159-080146M8662145142,524 4,15 €
03159-1202010M1210103,520820436 4,74 €