Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Elemento de fixação e centralização em furos com sextavado, forma B
  • Elemento de fixação e centralização em furos com sextavado, forma B
DescriçãoMaterial:Corpo da peça 1.2842.
Esferas e sextavado 1.4112.
Mola de tração 1.4310.
Versão:Corpo da peça endurecido e brunido. Esferas e sextavado endurecidos e retificados.Indicação:Forma B: com sextavado para perfuração de peças sensíveis.Dados técnicos:Repetibilidade ±0,025
Precisão de concentricidade ±0,05
Aplicação:Para a fixação e o posicionamento centralizado em furos cegos. Operação pelo lado inferior, manual ou automatizado, através de sistema pneumático ou hidráulico. Vantagens:- Autocentragem precisa.
- Fixação sem distorções.
- Grandes cursos de deslocamento.
- Estrutura baixa.
- Efeito de força de fixação para baixo.
Indicação de desenho:
1) Suporte de montagem:
Pino para a determinação exata da posição dos segmentos de fixação
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 03158_B Elemento de fixação e centralização em furos com sextavado, forma B 209 kB

Desenhos

Elemento de fixação e centralização em furos com sextavado, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaAD
mín.
D
máx.
D1

D2D3D4HH1H2H3H4LL1L2MKSWQuantidade do sextavadoF
kN
CADAces.PreçoEncomendar
03158-0201503B4,514,518,5M6122M317,314,59,88,62,35,514,1122,545,533,5 290,39 €
03158-0201904B5,518,522,5M8152,5M420,916,511,610,42,37,518,2143,54734 318,67 €
03158-0202305B722,526,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,54834,5 352,06 €
03158-0202705B726,530,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,54834,5 380,31 €
03158-0203106B930,538,5M12254M630,323,114,211,94,6721,9203,581064,5 412,48 €
03158-0203906B1138,546,5M12304M634,227,217,815,54,67,522,5204,581066,5 447,14 €
03158-0204706B1146,554,5M12304M634,227,21815,74,67,522,5206,581066,5 571,79 €
03158-0205508B1554,570,5M14455M849,940,623,719,19,3924,5326,5161368 601,35 €
03158-0207108B1770,586,5M16605M855,446,128,323,79,31029,4206,51613610 639,85 €
03158-0208708B2586,5102,5M16605M1061,65130,225,79,31029,4256,51616612,5 700,28 €