|
|
03158_BElemento de fixação e centralização em furos com sextavado,... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Corpo da peça 1.2842.
Esferas e sextavado 1.4112.
Mola de tração 1.4310.Versão:Corpo da peça endurecido e brunido. Esferas e sextavado endurecidos e retificados.Indicação:Forma B: com sextavado para perfuração de peças sensíveis.Dados técnicos:Repetibilidade ±0,025 Precisão de concentricidade ±0,05Aplicação:Para a fixação e posicionamento autocentrante das peças de trabalho nos furos determinados, operando de dentro para fora.Vantagens:- Autocentragem precisa. - Fixação sem distorções. - Grandes cursos de deslocamento. - Estrutura baixa.Indicação de desenho:Forma A: com esfera, adequada para a fixação em furos com aceitação de leves marcas. Forma B: com sextavado para superfícies sensíveis do furo.
1) Suporte de montagem: Pino para a determinação exata da posição dos segmentos de fixação. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | A | D mín. | D máx. | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | M | K | SW | Quantidade do sextavado | Força de aperto máx. kN | Torque de aperto máx. Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03158-201504 | B | 4,5 | 14,5 | 18,5 | M4 | 12 | 2 | 4,3 | 19,5 | 14,5 | 9,8 | 8,6 | 2,3 | 5,5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3,5 | 5 | | | 330,05 € | | 03158-201905 | B | 5,5 | 18,5 | 22,5 | M5 | 15 | 2,5 | 5,3 | 23,5 | 16,5 | 11,6 | 10,4 | 2,3 | 7,5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 10 | | | 364,55 € | | 03158-202306 | B | 7 | 22,5 | 26,5 | M6 | 20 | 3 | 6,4 | 28,8 | 19,8 | 14,2 | 13 | 2,3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4,5 | 17 | | | 401,35 € | | 03158-202706 | B | 7 | 26,5 | 30,5 | M6 | 20 | 3 | 6,4 | 28,8 | 19,8 | 14,2 | 13 | 2,3 | 6 | 4,5 | 4 | 5 | 3 | 4,5 | 17 | | | 433,55 € | | 03158-203106 | B | 9 | 30,5 | 38,5 | M6 | 25 | 4 | 6,4 | 32,7 | 23,1 | 14,2 | 11,9 | 4,6 | 7 | 4,5 | 8 | 5 | 3 | 4,5 | 17 | | | 470,35 € | | 03158-203908 | B | 11 | 38,5 | 46,5 | M8 | 30 | 4 | 8,4 | 39,2 | 27,2 | 17,8 | 15,5 | 4,6 | 7,5 | 4,5 | 8 | 6 | 6 | 6,5 | 43 | | | 509,45 € | | 03158-204708 | B | 11 | 46,5 | 54,5 | M8 | 30 | 4 | 8,4 | 39,2 | 27,2 | 18 | 15,7 | 4,6 | 7,5 | 4,5 | 8 | 6 | 6 | 6,5 | 43 | | | 653,20 € | | 03158-205510 | B | 15 | 54,5 | 70,5 | M10 | 45 | 5 | 10,5 | 54,6 | 40,6 | 23,7 | 19,1 | 9,3 | 9 | 5,5 | 16 | 8 | 6 | 8 | 79 | | | 686,55 € | | 03158-207112 | B | 17 | 70,5 | 86,5 | M12 | 60 | 5 | 13 | 63,1 | 46,1 | 28,3 | 23,7 | 9,3 | 10 | 5,5 | 16 | 10 | 6 | 10 | 141 | | | 730,25 € | | 03158-208712 | B | 25 | 86,5 | 102,5 | M16 | 60 | 5 | 17 | 73 | 51 | 30,2 | 25,7 | 9,3 | 10 | 5,5 | 16 | 14 | 6 | 12,5 | 354 | | | 799,25 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|