Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Elementos de fixação e centralização em furos com esferas, forma A
  • Elementos de fixação e centralização em furos com esferas, forma A
DescriçãoMaterial:Corpo da peça 1.2842.
Esferas e sextavado 1.4112.
Mola de tração 1.4310.
Versão:Corpo da peça endurecido e brunido. Esferas e sextavado endurecidos e retificados.Indicação:Forma A: com esfera adequada para a fixação em furos, onde forem aceitáveis leves marcas.Dados técnicos:Repetibilidade ±0,025
Precisão de concentricidade ±0,05
Aplicação:Para a fixação e o posicionamento centralizado em furos cegos. Operação pelo lado inferior, manual ou automatizado, através de sistema pneumático ou hidráulico. Vantagens:- Autocentragem precisa.
- Fixação sem distorções.
- Grandes cursos de deslocamento.
- Estrutura baixa.
- Efeito de força de fixação para baixo.
Indicação de desenho:
1) Suporte de montagem:
Pino para a determinação exata da posição dos segmentos de fixação
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 03158_A Elementos de fixação e centralização em furos com esferas, forma A 368 kB

Desenhos

Elementos de fixação e centralização em furos com esferas, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaAD
mín.
D
máx.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LL1L2MSWEsfera
Ø
Quantidade de esferasF
kN
CADAces.PreçoEncomendar
03158-0101203A3,511,714,2M5101,5M312,8104,231,43,5111025,52,530,5 233,89 €
03158-0101503A4,514,518,5M6122M317,314,59,88,62,35,514,1122,55,5433,5 247,99 €
03158-0101904A5,518,522,5M8152,5M420,916,511,610,42,37,518,2143,57434 274,99 €
03158-0102305A722,526,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,58434,5 305,83 €
03158-0102705A726,530,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,58434,5 336,66 €
03158-0103106A930,538,5M12254M630,323,114,211,94,6721,9203,510834,5 367,49 €
03158-0103906A1138,546,5M12304M634,227,217,815,54,67,522,5204,510866,5 403,51 €
03158-0104706A1146,554,5M12304M634,227,21815,74,67,522,5126,510866,5 503,68 €
03158-0105508A1554,570,5M14x1,5455M849,940,623,719,19,3924,5326,5131668 537,10 €
03158-0107108A1770,586,5M16x1,5605M855,446,128,323,79,31029,4206,51316610 576,93 €
03158-0108708A2586,5102,5M16x1,5605M1061,65130,225,79,31029,4256,51716612,5 636,02 €