norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

voltar para a visão geral do grupo
DescriçãoMaterial:Corpo da peça 1.2842.
Esferas e sextavado 1.4112.
Mola de tração 1.4310.
Versão:Corpo da peça endurecido e brunido.
Esferas e sextavado endurecidos e retificados.
Dados técnicos:Repetibilidade ±0,025
Precisão de concentricidade ±0,05
Aplicação:Para a fixação e o posicionamento centralizado em furos cegos. Operação pelo lado inferior, manual ou automatizado, através de sistema pneumático ou hidráulico. Vantagens:- Autocentragem precisa.
- Fixação sem distorções.
- Grandes cursos de deslocamento.
- Estrutura baixa.
- Efeito de força de fixação para baixo.
Indicação de desenho:
Forma A:
com esfera, adequada para a fixação em furos com aceitação de leves marcas.
Forma B:
com sextavado para superfícies sensíveis do furo.

1) Suporte de montagem:
Pino para a determinação exata da posição dos segmentos de fixação.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03158 Elementos de fixação e centragem em furos com esferas ou sextavado 264 kB

Desenhos (visão geral)

Elementos de fixação e centragem em furos com esferas ou sextavado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaAD máx.D
mín.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LL1L2MKSWEsfera
Ø
Quantidade
do
sextavado
Quantidade
de esferas
Força de
aperto
máx. kN
Torque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
03158-0101203A3,514,211,7M5101,5M312,8104,231,43,511102-5,52,5-30,52 295,98 €
03158-0101503A4,518,514,5M6122M317,314,59,88,62,35,514,1122,5-5,54-33,52 313,82 €
03158-0101904A5,522,518,5M8152,5M420,916,511,610,42,37,518,2143,5-74-345 348,00 €
03158-0102305A726,522,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,5-84-34,510 387,03 €
03158-0102705A730,526,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,5-84-34,510 426,04 €
03158-0103106A938,530,5M12254M630,323,114,211,94,6721,9203,5-108-34,517 465,07 €
03158-0103906A1146,538,5M12304M634,227,217,815,54,67,522,5204,5-108-66,517 510,65 €
03158-0104706A1154,546,5M12304M634,227,21815,74,67,522,5206,5-108-66,517 637,41 €
03158-0105508A1570,554,5M14x1,5455M849,940,623,719,19,3924,5326,5-1316-6843 679,70 €
03158-0107108A1786,570,5M16x1,5605M855,446,128,323,79,31029,4206,5-1316-61043 730,11 €
03158-0108708A25102,586,5M16x1,5605M1061,65130,225,79,31029,4256,5-1716-612,579 804,89 €
03158-0201503B4,518,514,5M6122M317,314,59,88,61,45,514,1122,545,5-3-3,52 367,49 €
03158-0201904B5,522,518,5M8152,5M420,916,511,610,42,37,518,2143,547-3-45 403,27 €
03158-0202305B726,522,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,548-3-4,510 445,53 €
03158-0202705B730,526,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,548-3-4,510 481,25 €
03158-0203106B938,530,5M12254M630,323,114,211,94,6721,9203,5810-6-4,517 522,01 €
03158-0203906B1146,538,5M12304M634,227,217,815,54,67,522,5204,5810-6-6,517 565,87 €
03158-0204706B1154,546,5M12304M634,227,21815,74,67,522,5206,5810-6-6,517 723,63 €
03158-0205508B1570,554,5M14455M849,940,623,719,19,3924,5326,51613-6-843 761,01 €
03158-0207108B1786,570,5M16605M855,446,128,323,79,31029,4206,51613-6-1043 809,74 €
03158-0208708B25102,586,5M16605M1061,65130,225,79,31029,4256,51616-6-12,579 886,21 €