|
|
03158Elementos de fixação e centragem em furos com esferas ou... |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Corpo da peça 1.2842.
Esferas e sextavado 1.4112.
Mola de tração 1.4310.Versão:Corpo da peça endurecido e brunido. Esferas e sextavado endurecidos e retificados.Dados técnicos:Repetibilidade ±0,025 Precisão de concentricidade ±0,05Aplicação:Para a fixação e o posicionamento centralizado em furos cegos. Operação pelo lado inferior, manual ou automatizado, através de sistema pneumático ou hidráulico. Vantagens:- Autocentragem precisa. - Fixação sem distorções. - Grandes cursos de deslocamento. - Estrutura baixa. - Efeito de força de fixação para baixo.Indicação de desenho:Forma A: com esfera, adequada para a fixação em furos com aceitação de leves marcas. Forma B: com sextavado para superfícies sensíveis do furo.
1) Suporte de montagem: Pino para a determinação exata da posição dos segmentos de fixação. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Elementos de fixação e centralização em furos com esferas, forma A |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | A | D mín. | D máx. | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | M | SW | Esfera Ø | Quantidade de esferas | Força de aperto máx. kN | Torque de aperto máx. Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03158-0101203 | A | 3,5 | 11,7 | 14,2 | M5 | 10 | 1,5 | M3 | 12,8 | 10 | 4,2 | 3 | 1,4 | 3,5 | 11 | 10 | 2 | 5,5 | 2,5 | 3 | 0,5 | 2 | | | 295,98 € | | 03158-0101503 | A | 4,5 | 14,5 | 18,5 | M6 | 12 | 2 | M3 | 17,3 | 14,5 | 9,8 | 8,6 | 2,3 | 5,5 | 14,1 | 12 | 2,5 | 5,5 | 4 | 3 | 3,5 | 2 | | | 313,82 € | | 03158-0101904 | A | 5,5 | 18,5 | 22,5 | M8 | 15 | 2,5 | M4 | 20,9 | 16,5 | 11,6 | 10,4 | 2,3 | 7,5 | 18,2 | 14 | 3,5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | | | 348,00 € | | 03158-0102305 | A | 7 | 22,5 | 26,5 | M10 | 20 | 3 | M5 | 25,4 | 19,8 | 14,2 | 13 | 2,3 | 6 | 17,4 | 15 | 3,5 | 8 | 4 | 3 | 4,5 | 10 | | | 387,03 € | | 03158-0102705 | A | 7 | 26,5 | 30,5 | M10 | 20 | 3 | M5 | 25,4 | 19,8 | 14,2 | 13 | 2,3 | 6 | 17,4 | 15 | 3,5 | 8 | 4 | 3 | 4,5 | 10 | | | 426,04 € | | 03158-0103106 | A | 9 | 30,5 | 38,5 | M12 | 25 | 4 | M6 | 30,3 | 23,1 | 14,2 | 11,9 | 4,6 | 7 | 21,9 | 20 | 3,5 | 10 | 8 | 3 | 4,5 | 17 | | | 465,07 € | | 03158-0103906 | A | 11 | 38,5 | 46,5 | M12 | 30 | 4 | M6 | 34,2 | 27,2 | 17,8 | 15,5 | 4,6 | 7,5 | 22,5 | 20 | 4,5 | 10 | 8 | 6 | 6,5 | 17 | | | 510,65 € | | 03158-0104706 | A | 11 | 46,5 | 54,5 | M12 | 30 | 4 | M6 | 34,2 | 27,2 | 18 | 15,7 | 4,6 | 7,5 | 22,5 | 20 | 6,5 | 10 | 8 | 6 | 6,5 | 17 | | | 637,41 € | | 03158-0105508 | A | 15 | 54,5 | 70,5 | M14x1,5 | 45 | 5 | M8 | 49,9 | 40,6 | 23,7 | 19,1 | 9,3 | 9 | 24,5 | 32 | 6,5 | 13 | 16 | 6 | 8 | 43 | | | 679,70 € | | 03158-0107108 | A | 17 | 70,5 | 86,5 | M16x1,5 | 60 | 5 | M8 | 55,4 | 46,1 | 28,3 | 23,7 | 9,3 | 10 | 29,4 | 20 | 6,5 | 13 | 16 | 6 | 10 | 43 | | | 730,11 € | | 03158-0108708 | A | 25 | 86,5 | 102,5 | M16x1,5 | 60 | 5 | M10 | 61,6 | 51 | 30,2 | 25,7 | 9,3 | 10 | 29,4 | 25 | 6,5 | 17 | 16 | 6 | 12,5 | 79 | | | 804,89 € | |
|
Elemento de fixação e centralização em furos com sextavado, forma B |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | A | D mín. | D máx. | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | M | K | SW | Quantidade do sextavado | Força de aperto máx. kN | Torque de aperto máx. Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03158-0201503 | B | 4,5 | 14,5 | 18,5 | M6 | 12 | 2 | M3 | 17,3 | 14,5 | 9,8 | 8,6 | 1,4 | 5,5 | 14,1 | 12 | 2,5 | 4 | 5,5 | 3 | 3,5 | 2 | | | 367,49 € | | 03158-0201904 | B | 5,5 | 18,5 | 22,5 | M8 | 15 | 2,5 | M4 | 20,9 | 16,5 | 11,6 | 10,4 | 2,3 | 7,5 | 18,2 | 14 | 3,5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | | | 403,27 € | | 03158-0202305 | B | 7 | 22,5 | 26,5 | M10 | 20 | 3 | M5 | 25,4 | 19,8 | 14,2 | 13 | 2,3 | 6 | 17,4 | 15 | 3,5 | 4 | 8 | 3 | 4,5 | 10 | | | 445,53 € | | 03158-0202705 | B | 7 | 26,5 | 30,5 | M10 | 20 | 3 | M5 | 25,4 | 19,8 | 14,2 | 13 | 2,3 | 6 | 17,4 | 15 | 3,5 | 4 | 8 | 3 | 4,5 | 10 | | | 481,25 € | | 03158-0203106 | B | 9 | 30,5 | 38,5 | M12 | 25 | 4 | M6 | 30,3 | 23,1 | 14,2 | 11,9 | 4,6 | 7 | 21,9 | 20 | 3,5 | 8 | 10 | 6 | 4,5 | 17 | | | 522,01 € | | 03158-0203906 | B | 11 | 38,5 | 46,5 | M12 | 30 | 4 | M6 | 34,2 | 27,2 | 17,8 | 15,5 | 4,6 | 7,5 | 22,5 | 20 | 4,5 | 8 | 10 | 6 | 6,5 | 17 | | | 565,87 € | | 03158-0204706 | B | 11 | 46,5 | 54,5 | M12 | 30 | 4 | M6 | 34,2 | 27,2 | 18 | 15,7 | 4,6 | 7,5 | 22,5 | 20 | 6,5 | 8 | 10 | 6 | 6,5 | 17 | | | 723,63 € | | 03158-0205508 | B | 15 | 54,5 | 70,5 | M14 | 45 | 5 | M8 | 49,9 | 40,6 | 23,7 | 19,1 | 9,3 | 9 | 24,5 | 32 | 6,5 | 16 | 13 | 6 | 8 | 43 | | | 761,01 € | | 03158-0207108 | B | 17 | 70,5 | 86,5 | M16 | 60 | 5 | M8 | 55,4 | 46,1 | 28,3 | 23,7 | 9,3 | 10 | 29,4 | 20 | 6,5 | 16 | 13 | 6 | 10 | 43 | | | 809,74 € | | 03158-0208708 | B | 25 | 86,5 | 102,5 | M16 | 60 | 5 | M10 | 61,6 | 51 | 30,2 | 25,7 | 9,3 | 10 | 29,4 | 25 | 6,5 | 16 | 16 | 6 | 12,5 | 79 | | | 886,21 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|