Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Mandris de fixação de aperto lateral, forma B
  • Mandris de fixação de aperto lateral, forma B
DescriçãoMaterial:Carcaça em aço estrutural.
Parafuso de tensão em aço temperado.
Versão:Carcaça brunida. Parafuso de tensão temperado em 10.9, endurecido e revestido com PTFE.Indicação:Abra o mandril aprox. 0,1 mm (curso de tensão) acima do diâmetro em estado de descanso. A seguir, o mandril de fixação poderá ser usinado e fresado no diâmetro interno da peça de trabalho.
Encontra-se incluído no fornecimento um anel de travamento para a usinagem.
Caso necessário, o flange poderá ser centralizado em furo de ajuste ou com pinos de ajuste.
A forma A é fornecida com 6 parafusos de fixação.
Montagem:Devido à sua fixação lateral, este mandril é adequado principalmente para uma usinagem de acabamento das peças torneadas e fresadas com furos cegos. Através de processos de torneamento e fresagem, o diâmetro D pode ser adaptado ao diâmetro da peça de trabalho a ser fixada.

O aperto é efetuado manualmente com uma chave Allen.

* D mín. = o diâmetro menor admissível em que "D" possa ser torneado ou fresado.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 03157_B Mandris de fixação de aperto lateral, forma B 309 kB

Desenhos

Mandris de fixação de aperto lateral, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormatoDD
mín.
D1D2HH1H2H3SWTorque
de aperto
máx. Nm
Força de
tensão
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
03157-218053B53,31853,32544,425,4214566620 264,43 €