Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Mandris de fixação de aperto lateral forma A
  • Mandris de fixação de aperto lateral forma A
DescriçãoMaterial:Carcaça em aço estrutural.
Parafuso de tensão em aço temperado.
Versão:Carcaça brunida. Parafuso de tensão temperado em 10.9, endurecido e revestido com PTFE.Indicação:Devido à sua fixação lateral, este mandril é adequado principalmente para uma usinagem de acabamento das peças torneadas e fresadas com furos cegos. Através de processos de torneamento e fresagem, o diâmetro D pode ser adaptado ao diâmetro da peça de trabalho a ser fixada.

O aperto é efetuado manualmente com uma chave Allen.

* D mín. = o diâmetro menor admissível em que "D" possa ser torneado ou fresado.
Montagem:Abra o mandril aprox. 0,1 mm (curso de tensão) acima do diâmetro em estado de descanso. A seguir, o mandril de fixação poderá ser usinado e fresado no diâmetro interno da peça de trabalho.
Encontra-se incluído no fornecimento um anel de travamento para a usinagem.
Caso necessário, o flange poderá ser centralizado em furo de ajuste ou com pinos de ajuste.
A forma A é fornecida com 6 parafusos de fixação.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 03157_A Mandris de fixação de aperto lateral forma A 187 kB

Desenhos

Mandris de fixação de aperto lateral forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD
mín.
D1D3
para parafuso de cabeça
escareada ISO 10642
D4HH1H2SWTorque
de aperto
máx. Nm
Força de
tensão
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
03157-118029A28,717,850M439,441,322,417,566620 180,32 €