|
|
03157Mandris de fixação |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Carcaça em aço para construção, parafuso de cabeça cônica em aço cementado.Versão:Carcaça brunida. Parafuso de cabeça cônica cementado.Indicação:O mandril de fixação é adequado principalmente para a usinagem de acabamento de peças torneadas. Através de processos de torneamento e fresagem, o diâmetro D pode ser adaptado ao diâmetro da peça de trabalho a ser fixada. Estrutura baixa - sem grampos de fixação que atrapalhem. Aperto com chave Allen ou hidráulico.
* D mín. = o diâmetro menor admissível em que “D” possa ser torneado ou fresadoMontagem:Abra o mandril aprox. 0,1 mm (curso de fixação) acima do diâmetro em estado de descanso. A seguir, o mandril poderá ser usinado no diâmetro interno da peça de trabalho sobre a máquina de fresagem ou torno. Caso necessário, o flange poderá ser centrado em um furo ou com pinos de ajuste.Indicação de desenho:1) Parafuso de cabeça cônica Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D | D mín. | D1 | D2 | D3 para parafuso de cabeça escareada ISO 10642 | D4 Parafuso de cabeça cônica | H | H1 | H2 | H3 | SW Parafuso de cabeça cônica | Torque de aperto máx. Nm | Força de aperto máx. kN | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03157-020407 | 7,4 | 4,1 | 20 h9 | 13,7 | M2 | M2 | 10,7 | 7,6 | 6,1 | 4,1 | 1,5 | 0,7 | 1,1 | | | 90,69 € | | 03157-040812 | 12,4 | 8 | 29,72 h9 | 21 | M3 | M4 | 21,8 | 16 | 15 | 8 | 3 | 5 | 4,2 | | | 92,25 € | | 03157-061214 | 14,2 | 12,2 | 31,5 h9 | 23,1 | M3 | M6 | 24,9 | 19 | 15 | 12 | 5 | 17 | 8,5 | | | 94,09 € | | 03157-081420 | 20 | 13,5 | 37,5 h9 | 29 | M3 | M8 | 24,9 | 19 | 15 | 14 | 6 | 34 | 11,1 | | | 96,19 € | | 03157-062027 | 27 | 18 | 50 h9 | 39,4 | M4 | M10 | 28,6 | 22,2 | 17,5 | 17 | 8 | 60 | 20 | | | 124,99 € | | 03157-102535 | 35,3 | 23 | 56 h9 | 45,5 | M4 | M12 | 31,8 | 25,4 | 20,6 | 21 | 10 | 150 | 26,3 | | | 153,93 € | | 03157-123442 | 42 | 29,3 | 69,5 h8 | 55,9 | M5 | M16 | 39,6 | 31,8 | 27 | 22 | 14 | 280 | 44,5 | | | 196,33 € | | 03157-123452 | 51,5 | 29,3 | 75,5 h9 | 63,9 | M5 | M16 | 39,6 | 31,8 | 27 | 22 | 14 | 280 | 44,5 | | | 203,79 € | | 03157-163077 | 77,7 | 29,3 | 107,5 h9 | 92,5 | M6 | M16 | 45,5 | 37,6 | 32,3 | 20 | 14 | 280 | 44,5 | | | 329,38 € | | 03157-1630103 | 103 | 29,3 | 132,9 h9 | 118 | M6 | M16 | 45,5 | 37,6 | 32,3 | 20 | 14 | 280 | 44,5 | | | 502,55 € | | 03157-1630175 | 175 | 29,3 | 132,9 h9 | 118 | M6 | M16 | 45,5 | 37,6 | 32,3 | 20 | 14 | 280 | 44,5 | | | 978,65 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|