norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Junta de fixação em alumínio de alta resistência.
Pino de eixo, base de apoio e alavanca limitadora em aço.
Versão:Junta articulada anodizada nas cores azul e preto.
Pino de eixo, base de apoio e alavanca limitadora brunida.
Indicação:O batente para peças de trabalho 5D serve como instrumento versátil para o posicionamento em máquinas de usinagem ou em processos de montagem, entre outras aplicações. Ele pode ser ajustado continuamente em 5 eixos de maneira rápida e flexível.
Fornecimento completo com porcas T M8x12 e chave sextavada.
Sob consulta:Elemento de fixação e união para combinar diversos batentes para peças de trabalho 5D. Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03088 Batente para peças de trabalho 5D 148 kB

Desenhos

Batente para peças de trabalho 5D

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanho

CADAces.PreçoEncomendar
03088-15012150 135,68 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83