norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Parafuso e tucho de aço inoxidável 1.4301.
Bucha-guia de aço inoxidável 1.4112.
Carcaça do sensor de aço inoxidável.
Versão:Parafuso e tucho com superfícies sem tratamento.
Bucha guia com superfície sem tratamento.
Carcaça do sensor com superfície sem tratamento.
Sensor indutivo:
Normal aberto (NO)
Tensão operacional 10 - 30 V CC
Corrente operacional 100 mA
Distância de comutação 0,8
Grau de proteção: IP 67
Tipo de conexão: cabo de 0,3 m, PUR, com conector de encaixe
Faixa de temperatura: -25° C -+70°C
Autorização: CE, c-UL-us
Indicação:A comutação ocorre quando a ponta do tucho alcança a superfície de encosto da bucha-guia. O sensor é fornecido desmontado.

Recomendação de montagem: exemplo, colagem com Loctite 638.

Atenção: aparafuse o sensor até o batente!
Segurança:Os batentes reguláveis não são adequados para utilização como dispositivos de segurança para proteção de pessoas.Indicação de desenho:
5) Display de LED

P = Comprimento do cabo
BN = marrom
BK = preto
BU = azul
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 02160 Batentes reguláveis com sensor de fim de curso 127 kB

Desenhos

Batentes reguláveis com sensor de fim de curso

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

TamanhoBDD1HH1SWCADAces.PreçoEncomendar
02160-080352125M8335,2213 116,76 €
02160-100352225M10335,2217 116,76 €
02160-120352325M12335,2219 116,76 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83