|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça brunida. Fuso de ajuste temperado.Indicação:A superfície de apoio pode ser adaptada às condições de trabalho, através de elementos de encaixe, veja item 02387.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | A mín. | B máx. | C | D | SW | SW1 | G | G1 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
02385-12040 | 40 | 10 | 30 | 40 | 36 | 30 | M12 | M20x1,5 | | | 48,40 € | | 02385-12050 | 50 | 20 | 30 | 40 | 36 | 30 | M12 | M20x1,5 | | | 54,27 € | | 02385-12070 | 70 | 40 | 30 | 40 | 36 | 30 | M12 | M20x1,5 | | | 62,46 € | | 02385-12100 | 100 | 50 | 30 | 50 | 46 | 36 | M12 | M24x2 | | | 69,92 € | | 02385-12150 | 150 | 100 | 30 | 50 | 46 | 36 | M12 | M24x2 | | | 88,27 € | | 02385-16040 | 40 | 10 | 30 | 40 | 36 | 30 | M16 | M20x1,5 | | | 50,59 € | | 02385-16050 | 50 | 20 | 30 | 40 | 36 | 30 | M16 | M20x1,5 | | | 58,27 € | | 02385-16070 | 70 | 40 | 30 | 40 | 36 | 30 | M16 | M20x1,5 | | | 63,81 € | | 02385-16100 | 100 | 50 | 30 | 50 | 46 | 36 | M16 | M24x2 | | | 70,98 € | | 02385-16150 | 150 | 100 | 30 | 50 | 46 | 36 | M16 | M24x2 | | | 90,69 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|