norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado e ferro fundido nodular.Versão:peça temperada e brunida.
Superfícies da cunha de usinagem fina.
Indicação:Ajuste de precisão através de parafuso recartilhado ou chave sextavada, para uma movimentação vertical sem deslocamento lateral. Adequado principalmente para delineamento ou usinagem de peças pesadas. No fornecimento de cada unidade está incluída uma cabeça esférica (02210-01).

H mín. é alcançado através da desmontagem da placa base.
Indicação de desenho:
1) Furo de centragem para o artigo 02210
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 02320 Cunhas de altura regulável 297 kB

Desenhos

Cunhas de altura regulável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFaixa de apertoBB1HH1H2LSWAjuste de altura
por rotação de fuso
F
kN
CADAces.PreçoEncomendar
02320-5050 - 6863405068763130,8640  382,95 €
02320-100100 - 1251156010012520125241,16100  822,25 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83