Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Apoios de esfera auto-alinhante com ângulo de inclinação 12° forma C
  • Apoios de esfera auto-alinhante com ângulo de inclinação 12° forma C
DescriçãoMaterial:Corpo da peça em aço temperado, esfera de aço 1.3505 para rolamento.Versão:Corpo da peça temperada, esfera endurecida (50 - 55 HRC).Indicação:Os apoios de esfera auto-alinhante servem como batentes, suportes e posicionadores, atuando na construição contínua de dispositivos. É possível incorporá-los adicionalmente em elementos de fixação já existentes, veja, por exemplo, elemento de fixação „arness“.

As esferas estão protegidas contra torção.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 02080_C Apoios de esfera auto-alinhante com ângulo de inclinação 12° forma C 164 kB

Desenhos

Apoios de esfera auto-alinhante com ângulo de inclinação 12° forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1HH1Esfera
Ø
TCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
02080-106CM66,7137101310 18,83 €
02080-108CM86,7138101310 23,25 €
02080-110CM10101810161925 26,28 €
02080-112CM12101812161925 26,28 €
02080-116CM16202716243090 35,98 €
02080-120CM20202720243090 46,86 €