Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring, elementos de encaixe substituíveis e sextavado interno, forma P
  • Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring, elementos de encaixe substituíveis e sextavado interno, forma P
DescriçãoMaterial:Corpo em aço temperado.
Esfera de aço resistente à ferrugem e aos ácidos.
Encaixe:
Forma P em aço inoxidável.
Versão:Corpo da peça temperado e brunido.
Esfera endurecida, com superfície sem proteção anticorrosiva.
Encaixe:
Forma P superfície em poliuretano com dureza 60° Shore.
Indicação:Os apoios auto-alinhantes são utilizados para apoiar e fixar peças de trabalho usinadas e não usinadas.
Além disso, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas.
Com uma leve pressão no parafuso de cabeça cilíndrica, a esfera pode ser removida da carcaça.

As esferas estão protegidas contra torção.
Vantagens:Grande economia devido à possibilidade de troca dos encaixes.
Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um movimento uniforme.

Desenhos

Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring, elementos de encaixe substituíveis e sextavado interno, forma P

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormatoD1D2D3L1L3SW1Esfera
Ø
Capacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
Código do artigo
para encaixe em aço inoxidável
com superfície de poliuretano
CADAces.PreçoEncomendar
02009-620X030PM201010301210133707113-10126  60,63 €
02009-620X050PM201010501210133707113-10126  61,40 €
02009-620X070PM201010701210133707113-10126  65,41 €
02009-624X040PM241213401210155507113-12126  76,46 €
02009-624X080PM241213801210155507113-12126  80,97 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2016 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83