Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring, elementos de encaixe substituíveis e sextavado interno forma K
  • Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring, elementos de encaixe substituíveis e sextavado interno forma K
DescriçãoMaterial:Corpo em aço temperado.
Esfera de aço resistente à ferrugem e aos ácidos.
Encaixe:
Forma K em POM (Poliacetal).
Versão:Corpo da peça temperado e brunido.
Esfera endurecida e com superfície sem proteção anticorrosiva.
Encaixe:
Forma K branca.
Indicação:Os apoios com esfera auto-alinhante são utilizados para apoio e fixação de peças de trabalho usinadas e não usinadas.
Além disto, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas.
Com uma leve pressão no parafuso de cabeça cilíndrica, a esfera pode ser removida da carcaça.

As esferas são protegidas contra torção.
Vantagens:Grande economia devido à possibilidade de troca dos encaixes.
Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um movimento uniforme.

Desenhos

Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring, elementos de encaixe substituíveis e sextavado interno forma K

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormatoD1D2L1L3SW1Esfera
Ø
Capacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
Código do artigo
para encaixe
em POM
CADAces.PreçoEncomendar
02009-720X030KM201030101013407113-10109  58,21 €
02009-720X050KM201050101013407113-10109  59,11 €
02009-720X070KM201070101013407113-10109  61,53 €
02009-724X040KM241240101015707113-12109  71,97 €
02009-724X080KM241280101015707113-12109  76,50 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2016 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83