|
|
02009_EApoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring,... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Corpo em aço temperado. Esfera de aço resistente à ferrugem e aos ácidos. Encaixe: Forma E em aço inoxidável.Versão:Corpo da peça temperado e brunido. Esfera endurecida, com superfície sem proteção anticorrosiva. Encaixe: Forma E endurecida, com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:Os apoios auto-alinhantes são utilizados para apoiar e fixar peças de trabalho, tanto usinadas como não usinadas. Além disso, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas. A esfera pode ser removida da carcaça com uma leve pressão no parafuso de cabeça cilíndrica.
Esfera protegida contra torção. Vantagens:Grande economia devido à possibilidade de troca dos encaixes. Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um movimento uniforme. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF: