Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring e sextavado interno forma P
  • Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring e sextavado interno forma P
DescriçãoMaterial:Corpo em aço temperado.
Esfera:
Forma P em aço inoxidável com superfície em poliuretano.
Versão:Corpo da peça temperado e brunido.
Esfera:
Forma O superfície comparável à granulação 100.
Indicação:Os pêndulos de apoio são utilizados para o apoio e para a fixação de peças de trabalho. Além disto, eles servem como batentes, suportes e posicionadores para dispositivos pesados e na fabricação de ferramentas.

As esferas são protegidas contra torção.

Forma P: A superfície de poliuretano é firmemente vulcanizada na esfera. Não pode soltar-se e nem perder a cor. Proporciona proteção otimizada contra danos em superfícies sensíveis. A superfície com aspecto perolado permite altas forças de retenção e passagem de ar, de modo que não ocorra nenhum efeito de vácuo entre a superfície de contato e os pêndulos de apoio.
Vantagens:Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um movimento uniforme.
O sextavado interno facilita a regulagem e posicionamento dos furos passantes.

Desenhos

Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring e sextavado interno forma P

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormatoD1D2LL3SW1Esfera
Ø
CADAces.PreçoEncomendar
02008-610X028PM10828,53,555 31,79 €
02008-610X038PM10838,53,555 32,15 €
02008-610X053PM10853,53,555 32,61 €
02008-612X029PM121029467 35,49 €
02008-612X039PM121039467 35,87 €
02008-612X054PM121054467 36,40 €
02008-616X030PM1613305810 37,10 €
02008-616X040PM1613405810 37,41 €
02008-616X055PM1613555810 38,71 €
02008-620X035PM20163551013 42,61 €
02008-620X055PM20165551013 43,36 €
02008-620X075PM20167551013 46,53 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2016 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83