Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring e sextavado interno forma O
  • Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring e sextavado interno forma O
DescriçãoMaterial:Corpo em aço temperado.
Esfera:
Forma O em aço inoxidável com superfície de diamante.
Versão:Corpo da peça temperado e brunido.
Esfera:
Forma O superfície comparável à granulação 100.
Indicação:Os pêndulos de apoio são utilizados para o apoio e para a fixação de peças de trabalho. Além disto, eles servem como batentes, suportes e posicionadores para dispositivos pesados e na fabricação de ferramentas.

As esferas são protegidas contra torção.

Forma O: A superfície abrasiva em diamante é firmemente fundida na esfera. Ela é ideal para o alojamento em aplicações escorregadias ou lisas com uma pressão de fixação mínima. Nestes casos, as partículas de diamante transferem altas forças de retenção em uma área muito pequena com comprometimento mínimo da superfície. A superfície de diamante oferece uma resistência ao desgaste excepcional.
Vantagens:Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um movimento uniforme.
O sextavado interno facilita a regulagem e posicionamento dos furos passantes.

Desenhos

Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring e sextavado interno forma O

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormatoD1D2LL3SW1Esfera
Ø
Capacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
02008-510X026OM10626,51,555- 32,76 €
02008-510X036OM10636,51,555- 33,11 €
02008-510X051OM10651,51,555- 33,58 €
02008-512X027OM1282726715,4 36,41 €
02008-512X037OM1283726715,4 36,79 €
02008-512X052OM1285226715,4 37,32 €
02008-516X028OM161128381023,3 38,79 €
02008-516X038OM161138381023,3 39,09 €
02008-516X053OM161153381023,3 40,39 €
02008-520X033OM2014333101337,7 44,45 €
02008-520X053OM2014533101337,7 45,20 €
02008-520X073OM2014733101337,7 48,37 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2016 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83