Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Apoios de esfera auto-alinhante reguláveis, com O-Ring e sextavado interno, forma K
  • Apoios de esfera auto-alinhante reguláveis, com O-Ring e sextavado interno, forma K
DescriçãoMaterial:Corpo em aço temperado.
Esfera forma K em POM (Poliacetal).
Versão:Corpo da peça temperado.
Esfera em POM (Poliacetal) branca.
Indicação:Os apoios com esfera auto-alinhante são utilizados para apoio e fixação das peças de trabalho. Além disto, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas.

As esferas são protegidas contra torção.
Vantagens:Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um movimento uniforme.
O sextavado interno facilita a regulagem e posicionamento dos furos passantes.

Desenhos

Apoios de esfera auto-alinhante reguláveis, com O-Ring e sextavado interno, forma K

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormatoD1D2LSW1Esfera
Ø
Capacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
02008-712X025KM12625672 32,43 €
02008-712X035KM12635672 32,69 €
02008-712X050KM12650672 33,12 €
02008-716X025KM168,5258104 35,08 €
02008-716X035KM168,5358104 35,49 €
02008-716X050KM168,5508104 36,04 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2016 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83