Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring e sextavado interno, forma F, esfera de aço plana e com face recartilhada
02008_F

Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring e...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring e sextavado interno, forma F, esfera de aço plana e com face recartilhada
  • Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring e sextavado interno, forma F, esfera de aço plana e com face recartilhada
DescriçãoMaterial:Corpo em aço temperado.
Esfera em aço ferramenta.
Versão:Corpo da peça temperado. Esfera endurecida, brunida.Indicação:Os apoios com esfera auto-alinhante são utilizados para apoio e fixação das peças de trabalho. Além disto, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas.

As esferas são protegidas contra torção.
Vantagens:Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um movimento uniforme.
O sextavado interno facilita a regulagem e posicionamento dos furos passantes.

Desenhos

Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring e sextavado interno, forma F, esfera de aço plana e com face recartilhada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormatoD1D2LSW1Esfera
Ø
Capacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
02008-312X025FM126256715 35,08 €
02008-312X035FM126356715 35,63 €
02008-312X050FM126506715 36,04 €
02008-316X025FM168,52581023 38,70 €
02008-316X035FM168,53581023 38,97 €
02008-316X050FM168,55081023 39,65 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2016 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83