|
|
02008_FApoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring e... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Corpo em aço temperado. Esfera em aço ferramenta.Versão:Corpo da peça temperado. Esfera endurecida, brunida. Indicação:Os apoios com esfera auto-alinhante são utilizados para apoio e fixação das peças de trabalho. Além disto, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas.
As esferas são protegidas contra torção.Vantagens:Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um movimento uniforme. O sextavado interno facilita a regulagem e posicionamento nos furos passantes. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | B | D2 | D3 | H1 | SW1 | Esfera ø | Capacidade de carga máx. kN (apenas com carga estática) | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
02008-312X025 | F | 25 | M12 | 6 | 1,5 | 6 | 7 | 15 | | | 44,39 € | | 02008-312X035 | F | 35 | M12 | 6 | 1,5 | 6 | 7 | 15 | | | 45,08 € | | 02008-312X050 | F | 50 | M12 | 6 | 1,5 | 6 | 7 | 15 | | | 45,62 € | | 02008-316X025 | F | 25 | M16 | 8,5 | 1,5 | 8 | 10 | 23 | | | 48,97 € | | 02008-316X035 | F | 35 | M16 | 8,5 | 1,5 | 8 | 10 | 23 | | | 49,31 € | | 02008-316X050 | F | 50 | M16 | 8,5 | 1,5 | 8 | 10 | 23 | | | 50,16 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|