Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring e sextavado interno forma C
  • Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring e sextavado interno forma C
DescriçãoMaterial:Corpo em aço temperado.
Esfera em aço ferramenta.
Versão:Corpo da peça temperado. Esfera endurecida, brunida.Indicação:Os apoios com esfera auto-alinhante são utilizados para apoio e fixação das peças de trabalho. Além disto, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas.

As esferas são protegidas contra torção.
Vantagens:Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um movimento uniforme.
O sextavado interno facilita a regulagem e posicionamento dos furos passantes.

Desenhos

Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring e sextavado interno forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormatoD1D2LSW1Esfera
Ø
Capacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
02008-112X025CM126256715 33,52 €
02008-112X035CM126356715 33,81 €
02008-112X050CM126506715 34,24 €
02008-116X025CM168,52581023 36,60 €
02008-116X035CM168,53581023 36,87 €
02008-116X050CM168,55081023 37,58 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2016 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83