Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring e elementos de encaixe substituíveis, forma P
  • Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring e elementos de encaixe substituíveis, forma P
DescriçãoMaterial:Corpo em aço temperado.
Esfera de aço resistente à ferrugem e aos ácidos.
Encaixe:
Forma P em aço inoxidável.
Versão:Corpo da peça temperado e brunido.
Esfera endurecida, com superfície sem proteção anticorrosiva.
Encaixe:
Forma P superfície em poliuretano com dureza 60° Shore.
Indicação:Os apoios auto-alinhantes são utilizados para apoiar e fixar peças de trabalho usinadas e não usinadas.
Além disso, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas. Com uma leve pressão no parafuso de cabeça cilíndrica, a esfera pode ser removida da carcaça.

As esferas estão protegidas contra torção.
Vantagens:Grande economia devido à possibilidade de troca dos encaixes.
Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um movimento uniforme.

Desenhos

Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring e elementos de encaixe substituíveis, forma P

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormatoD1D2D3L1L2L3ESWSW1Esfera
Ø
Código do artigo
para encaixe em aço inoxidável
com superfície de poliuretano
CADAces.PreçoEncomendar
02007-620X030PM20202130261234,63082307113-20126  92,52 €
02007-612X020PM12121320211221,91951507113-12126  75,07 €
02007-610X015PM10101015191219,61731307113-10126  68,44 €
02007-624X100PM242527100321241,636102807113-25126  119,84 €
02007-616X025PM16161625251227,72462007113-16126  82,31 €
02007-616X050PM16161650251227,72462007113-16126  83,06 €
02007-612X060PM12121360211221,91951507113-12126  76,30 €
02007-610X030PM10101030191219,61731307113-10126  69,21 €
02007-620X100PM202021100261234,63082307113-20126  97,42 €
02007-624X040PM24252740321241,636102807113-25126  114,46 €
02007-610X050PM10101050191219,61731307113-10126  70,02 €
02007-616X080PM16161680251227,72462007113-16126  84,31 €
02007-620X060PM20202160261234,63082307113-20126  93,74 €
02007-612X040PM12121340211221,91951507113-12126  75,89 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2016 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83