Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Apoios de esfera auto-alinhante reguláveis, com O-Ring e elementos de encaixe substituíveis, forma O
  • Apoios de esfera auto-alinhante reguláveis, com O-Ring e elementos de encaixe substituíveis, forma O
DescriçãoMaterial:Corpo em aço temperado.
Esfera de aço resistente à ferrugem e aos ácidos.
Encaixe:
Forma O em aço inoxidável.
Versão:Corpo da peça temperado e brunido.
Esfera endurecida e com superfície sem proteção anticorrosiva.
Encaixe:
Forma O com superfície de diamante comparável à granulação 100.
Indicação:Os apoios auto-alinhantes são utilizados para apoiar e fixar peças de trabalho usinadas e não usinadas.
Além disso, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas. Com uma leve pressão no parafuso de cabeça cilíndrica, a esfera pode ser removida da carcaça.

As esferas estão protegidas contra torção.
Vantagens:Grande economia devido à possibilidade de troca dos encaixes.
Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um movimento uniforme.

Desenhos

Apoios de esfera auto-alinhante reguláveis, com O-Ring e elementos de encaixe substituíveis, forma O

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormatoD1D2L1L2L3ESWSW1Esfera
Ø
Capacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
Código do artigo
para encaixe em aço inoxidável
com superfície de diamante
CADAces.PreçoEncomendar
02007-510X015OM101015171019,6173131907113-10105  68,66 €
02007-510X030OM101030171019,6173131907113-10105  69,44 €
02007-510X050OM101050171019,6173131907113-10105  70,25 €
02007-512X020OM121220191021,9195153007113-12105  75,76 €
02007-512X040OM121240191021,9195153007113-12105  76,59 €
02007-512X060OM121260191021,9195153007113-12105  76,99 €
02007-516X025OM161625231027,7246205007113-16105  83,61 €
02007-516X050OM161650231027,7246205007113-16105  84,38 €
02007-516X080OM161680231027,7246205007113-16105  85,61 €
02007-520X030OM202030241034,6308238507113-20105  93,43 €
02007-520X060OM202060241034,6308238507113-20105  94,65 €
02007-520X100OM2020100241034,6308238507113-20105  98,36 €
02007-524X040OM242540301041,636102812107113-25105  115,93 €
02007-524X100OM2425100301041,636102812107113-25105  121,30 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2016 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83