Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Apoios de esfera auto-alinhante reguláveis, com O-Ring e elementos de encaixe substituíveis, forma M
  • Apoios de esfera auto-alinhante reguláveis, com O-Ring e elementos de encaixe substituíveis, forma M
DescriçãoMaterial:Corpo em aço temperado.
Esfera de aço resistente à ferrugem e aos ácidos.
Encaixe:
Forma M em aço ferramenta com estrias em metal duro.
Versão:Corpo da peça temperado e brunido.
Esfera endurecida, com superfície sem proteção anticorrosiva.
Encaixe:
Forma M brunido.
Indicação:Os apoios com esfera auto-alinhante são utilizados para apoio e fixação de peças de trabalho usinadas e não usinadas.
Além disto, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas. Com uma leve pressão no parafuso de cabeça cilíndrica, a esfera pode ser removida da carcaça.

As esferas são protegidas contra torção.
Vantagens:Grande economia devido à possibilidade de troca dos encaixes.
Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um movimento uniforme.

Desenhos

Apoios de esfera auto-alinhante reguláveis, com O-Ring e elementos de encaixe substituíveis, forma M

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormatoD1D2D3L1L2L3ESWSW1Esfera
Ø
Capacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
Código do artigo
para encaixe
"Gripper"
CADAces.PreçoEncomendar
02007-910X015MM10107,915171019,6173131907113-10107  71,84 €
02007-910X030MM10107,930171019,6173131907113-10107  72,89 €
02007-910X050MM10107,950171019,6173131907113-10107  73,78 €
02007-912X020MM12129,520191021,9195153007113-12107  77,68 €
02007-912X040MM12129,540191021,9195153007113-12107  78,12 €
02007-912X060MM12129,560191021,9195153007113-12107  78,43 €
02007-916X025MM161612,725231027,7246205007113-16107  87,08 €
02007-916X050MM161612,750231027,7246205007113-16107  87,08 €
02007-916X080MM161612,780231027,7246205007113-16107  88,71 €
02007-920X030MM202015,930241034,6308238507113-20107  97,22 €
02007-920X060MM202015,960241034,6308238507113-20107  98,28 €
02007-920X100MM202015,9100241034,6308238507113-20107  101,57 €
02007-924X040MM24251940301041,636102812107113-25107  122,00 €
02007-924X100MM242519100301041,636102812107113-25107  127,55 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2016 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83