Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Apoios de esfera auto-alinhante reguláveis, com O-Ring e elementos de encaixe substituíveis, forma K
  • Apoios de esfera auto-alinhante reguláveis, com O-Ring e elementos de encaixe substituíveis, forma K
DescriçãoMaterial:Corpo em aço temperado.
Esfera de aço resistente à ferrugem e aos ácidos.
Encaixe:
Forma K em POM (Poliacetal).
Versão:Corpo da peça temperado e brunido.
Esfera endurecida e com superfície sem proteção anticorrosiva.
Encaixe:
Forma K branca.
Indicação:Os apoios com esfera auto-alinhante são utilizados para apoio e fixação de peças de trabalho usinadas e não usinadas.
Além disto, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas. Com uma leve pressão no parafuso de cabeça cilíndrica, a esfera pode ser removida da carcaça.

As esferas são protegidas contra torção.
Vantagens:Grande economia devido à possibilidade de troca dos encaixes.
Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um movimento uniforme.

Desenhos

Apoios de esfera auto-alinhante reguláveis, com O-Ring e elementos de encaixe substituíveis, forma K

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormatoD1D2L1L2L3ESWSW1Esfera
Ø
Capacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
Código do artigo
para encaixe
em POM
CADAces.PreçoEncomendar
02007-710X015KM101015171019,617313407113-10109  63,33 €
02007-710X030KM101030171019,617313407113-10109  64,37 €
02007-710X050KM101050171019,617313407113-10109  65,26 €
02007-712X020KM121220191021,919515707113-12109  69,35 €
02007-712X040KM121240191021,919515707113-12109  69,81 €
02007-712X060KM121260191021,919515707113-12109  70,10 €
02007-716X025KM161625231027,7246201407113-16109  75,07 €
02007-716X050KM161650231027,7246201407113-16109  75,07 €
02007-716X080KM161680231027,7246201407113-16109  76,71 €
02007-720X030KM202030241034,6308232707113-20109  83,23 €
02007-720X060KM202060241034,6308232707113-20109  84,27 €
02007-720X100KM2020100241034,6308232707113-20109  87,56 €
02007-724X040KM242540301041,63610284707113-25109  100,64 €
02007-724X100KM2425100301041,63610284707113-25109  106,18 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2016 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83