norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring e elementos de encaixe substituíveis, forma F, encaixe "Gripper" plano e com face recartilhada
02007_F

Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring e...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo em aço temperado.
Esfera de aço resistente à ferrugem e aos ácidos.
Encaixe:
Forma F em aço ferramenta.
Versão:Corpo da peça temperado e brunido.
Esfera endurecida e com superfície sem proteção anticorrosiva.
Encaixe:
Forma F endurecido e brunido.
Indicação:Os apoios com esfera auto-alinhante são utilizados para apoio e fixação de peças de trabalho usinadas e não usinadas.
Além disto, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas. Com uma leve pressão no parafuso de cabeça cilíndrica, a esfera pode ser removida da carcaça.

As esferas são protegidas contra torção.
Vantagens:Grande economia devido à possibilidade de troca dos encaixes.
Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um movimento uniforme.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 02007_F Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring e elementos de encaixe substituíveis, forma F, encaixe "Gripper" plano e com face recartilhada 168 kB

Desenhos

Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring e elementos de encaixe substituíveis, forma F, encaixe "Gripper" plano e com face recartilhada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaBD2D3HH1H2ESWSW1Esfera øCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
Código do artigo
para encaixe
"Gripper"
CADAces.PreçoEncomendar
02007-310X015F15M10101741019,6173131907113-1010  87,68 €
02007-310X030F30M10101741019,6173131907113-1010  88,95 €
02007-310X050F50M10101741019,6173131907113-1010  90,01 €
02007-312X020F20M12121941021,9195153007113-1210  94,88 €
02007-312X040F40M12121941021,9195153007113-1210  95,43 €
02007-312X060F60M12121941021,9195153007113-1210  95,77 €
02007-316X025F25M16162341027,7246205007113-1610  106,40 €
02007-316X050F50M16162341027,7246205007113-1610  106,40 €
02007-316X080F80M16162341027,7246205007113-1610  108,39 €
02007-320X030F30M20202441034,6308238507113-2010  118,07 €
02007-320X060F60M20202441034,6308238507113-2010  119,32 €
02007-320X100F100M20202441034,6308238507113-2010  123,37 €
02007-324X040F40M24253041041,636102812107113-2510  144,21 €
02007-324X100F100M24253041041,636102812107113-2510  151,00 €