Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring e elementos de encaixe substituíveis, forma E
  • Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring e elementos de encaixe substituíveis, forma E
DescriçãoMaterial:Corpo em aço temperado.
Esfera de aço resistente à ferrugem e aos ácidos.
Encaixe:
Forma E em aço inoxidável.
Versão:Corpo da peça temperado e brunido.
Esfera endurecida, com superfície sem proteção anticorrosiva.
Encaixe:
Forma E endurecida, com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:Os apoios com esfera auto-alinhante são utilizados para apoio e fixação de peças de trabalho usinadas e não usinadas.
Além disto, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas. Com uma leve pressão no parafuso de cabeça cilíndrica, a esfera pode ser removida da carcaça.

As esferas são protegidas contra torção.
Vantagens:Grande economia devido à possibilidade de troca dos encaixes.
Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um movimento uniforme.

Desenhos

Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring e elementos de encaixe substituíveis, forma E

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormatoD1D2L1L2L3ESWSW1Esfera
Ø
Capacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
Código do artigo
para encaixe em
aço inoxidável
CADAces.PreçoEncomendar
02007-210X015EM101015171019,6173131907113-10102  65,94 €
02007-210X030EM101030171019,6173131907113-10102  66,73 €
02007-210X050EM101050171019,6173131907113-10102  67,55 €
02007-212X020EM121220191021,9195153007113-12102  72,08 €
02007-212X040EM121240191021,9195153007113-12102  72,90 €
02007-212X060EM121260191021,9195153007113-12102  73,32 €
02007-216X025EM161625231027,7246205007113-16102  77,73 €
02007-216X050EM161650231027,7246205007113-16102  78,50 €
02007-216X080EM161680231027,7246205007113-16102  79,74 €
02007-220X030EM202030241034,6308238507113-20102  86,85 €
02007-220X060EM202060241034,6308238507113-20102  88,07 €
02007-220X100EM2020100241034,6308238507113-20102  91,74 €
02007-224X040EM242540301041,636102812107113-25102  107,35 €
02007-224X100EM2425100301041,636102812107113-25102  112,75 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2016 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83